Cuscinetto a sfere a gola profonda 619, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 619, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 619, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61900-HLC-C3
61903-HLC-C3
61905-HLC-C3
61906-HLC-C3
61908-C3
61911-C3
61912-C3
61915
61915-C3
61917-C3
61918
61921
61934
61934-C3
61936
61936-C3
61938
61938-C3
61940
61940-C3
61944
61944-C3
61944-C4
61948
61948-C3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Peso
(kg)
-

6.94 €

10000 4 giorni 226102700127048000 1/min27000 1/minC30.01
-

8.38 €

1 Disponibile 4 giorni 307174590256034500 1/min17800 1/minC30.014
-

11.18 €

1000 4 giorni 429257010455024200 1/min13500 1/minC30.042
-

16.94 €

1000 4 giorni 479307240501021700 1/min11900 1/minC30.051
-

23.28 €

1 Disponibile 4 giorni 62124014500990015800 1/min10000 1/minC30.117
-

34.91 €

1 Disponibile 4 giorni 801355177001410012100 1/min7500 1/minC30.18
-

40.20 €

1 Disponibile 4 giorni 851360174001430011300 1/min6900 1/minC30.2

81.92 €

1 Disponibile 4 giorni 105167526000226009000 1/min6000 1/minCN0.365
-

81.92 €

5 Disponibile 4 giorni 105167526000226009000 1/min6000 1/minC30.365
-

100.77 €

1000 4 giorni 120188534000315007700 1/min5400 1/minC30.557

123.80 €

1000 4 giorni 125189033500305007400 1/min5200 1/minCN0.59

183.75 €

1000 4 giorni 1452010546500445006300 1/min4600 1/minCN0.87

468.63 €

1000 4 giorni 230281701090001140003800 1/min3150 1/minCN2.75
-

468.63 €

1000 4 giorni 230281701090001140003800 1/min3150 1/minC32.75

516.58 €

1000 4 giorni 250331801310001360003500 1/min3200 1/minCN4.257
-

516.58 €

1000 4 giorni 250331801310001360003500 1/min3200 1/minC34.17

578.31 €

1000 4 giorni 260331901400001460003350 1/min3000 1/minCN4.385
-

578.31 €

1000 4 giorni 260331901400001460003350 1/min3000 1/minC34.32

635.26 €

1000 4 giorni 280382001580001680003100 1/min2950 1/minCN6.08
-

635.26 €

1000 4 giorni 280382001580001680003100 1/min2950 1/minC36.08

731.17 €

1000 4 giorni 300382201860002020002850 1/min2600 1/minCN6.372
-

731.17 €

1000 4 giorni 300382201860002020002850 1/min2600 1/minC36.56
-

767.26 €

1000 4 giorni 300382201860002020002850 1/min2600 1/minC46.56

840.38 €

1000 4 giorni 320382402110002400002600 1/min2330 1/minCN6.833
-

840.38 €

1000 4 giorni 320382402110002400002600 1/min2330 1/minC36.833

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico