Cuscinetto a sfere a contatto obliqu 32..-M, doppia fila, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere a contatto obliqu 32..-M, doppia fila, gabbia massiccia in ottone
Cuscinetto a sfere a contatto obliqu 32..-M, doppia fila, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3221-M
3221-M-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gioco radiale

600.49 €

1000 4 giorni CN

600.49 €

1000 4 giorni C3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 190 Larghezza B(mm) 65.1 Diametro del foro(mm) 105
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 215000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 270000 Numero di giri limite 4600 1/min
Numero di giri di riferimento 3850 1/min Peso(kg) 7.4

Supporto tecnico