Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C-2Z, fila singola, Generation C, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C-2Z, fila singola, Generation C, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C-2Z, fila singola, Generation C, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6200-C-2Z-C3>V
6200-C-2Z-L069-C3>V
6200-C-2Z>V
6201-C-2Z-C3>V
6201-C-2Z-L069-C3>V
6201-C-2Z-L207-C3>V
6201-C-2Z>V
6202-C-2Z-C3>V
6202-C-2Z-L069-C3>V
6202-C-2Z-L138-C3>V
6202-C-2Z-L138-R13-22>V
6202-C-2Z-L207-C3>V
6202-C-2Z>V
6203-C-2Z-C3>V
6203-C-2Z-C4
6203-C-2Z-C4>V
6203-C-2Z-L069-C3
6203-C-2Z-L069-C3>V
6203-C-2Z-L207-C3
6203-C-2Z-L207-C3>V
6203-C-2Z>V
6204-C-2Z-C3>V
6204-C-2Z-C4
6204-C-2Z-C4>V
6204-C-2Z-L069-C3
6204-C-2Z-L069-C3>V
6204-C-2Z>V
6205-C-2Z-C3>V
6205-C-2Z-C4
6205-C-2Z-C4>V
6205-C-2Z-L069-C3
6205-C-2Z-L069-C3>V
6205-C-2Z-L207-C3>V
6205-C-2Z>V
6206-C-2Z-C3>V
6206-C-2Z>V
6209-C-2Z-L069-C3
6210-C-2Z-C4
6211-C-2Z-C4
629-C-2Z-C3>V
629-C-2Z>V
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Model series Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Lubrificante Peso
(kg)
-

2.31 €

1 Disponibile 4 giorni 3091070002600>V34500 1/min26000 1/minC3GA140.03
-

3.88 €

1 Disponibile 4 giorni 3091070002600>V34500 1/min26000 1/minC3L0690.03

2.31 €

1 Disponibile 4 giorni 3091070002600>V34500 1/min26000 1/minCNGA140.03
-

2.34 €

1 Disponibile 4 giorni 32101280003100>V31500 1/min24600 1/minC3GA140.036
-

3.94 €

1 Disponibile 4 giorni 32101280003100>V31500 1/min24600 1/minC3L0690.036
-

3.94 €

240 Disponibile 4 giorni 32101280003100>V31500 1/min24600 1/minC3L2070.036

2.34 €

1 Disponibile 4 giorni 32101280003100>V31500 1/min24600 1/minCNGA140.036
-

2.52 €

1 Disponibile 4 giorni 35111589003750>V28000 1/min21900 1/minC3GA140.044
-

4.25 €

1 Disponibile 4 giorni 35111589003750>V28000 1/min21900 1/minC3L0690.044
-

4.02 €

1 Disponibile 4 giorni 35111589003750>V28000 1/min21900 1/minC3L1380.044
-

4.28 €

220 Disponibile 4 giorni 35111589003750>V28000 1/min21900 1/minCNL1380.044
-

4.25 €

100 Disponibile 4 giorni 35111589003750>V28000 1/min21900 1/minC3L2070.044

2.52 €

1 Disponibile 4 giorni 35111589003750>V28000 1/min21900 1/minCNGA140.044
-

2.85 €

1 Disponibile 4 giorni 401217110004750>V24600 1/min20100 1/minC3GA140.065
-

4.12 €

1000 4 giorni 401217110004750Standard24600 1/min20100 1/minC4GA140.064
-

4.34 €

1 Disponibile 4 giorni 401217110004750>V24600 1/min20100 1/minC4GA140.065
-

4.77 €

1 Disponibile 4 giorni 401217110004750Standard24600 1/min20100 1/minC3L0690.065
-

4.77 €

1 Disponibile 4 giorni 401217110004750>V24600 1/min20100 1/minC3L0690.065
-

4.54 €

1000 4 giorni 401217110004750Standard24600 1/min20100 1/minC3L2070.065
-

4.77 €

1 Disponibile 4 giorni 401217110004750>V24600 1/min20100 1/minC3L2070.065

2.85 €

1 Disponibile 4 giorni 401217110004750>V24600 1/min20100 1/minCNGA140.065
-

3.32 €

1 Disponibile 4 giorni 471420147006600>V20600 1/min18100 1/minC3GA140.103
-

4.83 €

1000 4 giorni 471420147006600Standard20600 1/min18100 1/minC4GA140.103
-

5.09 €

1 Disponibile 4 giorni 471420147006600>V20600 1/min18100 1/minC4GA140.103
-

5.58 €

1 Disponibile 4 giorni 471420147006600Standard20600 1/min18100 1/minC3L0690.103
-

5.58 €

1 Disponibile 4 giorni 471420147006600>V20600 1/min18100 1/minC3L0690.103

3.32 €

1 Disponibile 4 giorni 471420147006600>V20600 1/min18100 1/minCNGA140.103
-

3.89 €

1 Disponibile 4 giorni 521525159007800>V18400 1/min16000 1/minC3GA140.125
-

5.60 €

1000 4 giorni 521525159007800Standard18400 1/min16000 1/minC4GA140.125
-

5.89 €

1 Disponibile 4 giorni 521525159007800>V18400 1/min16000 1/minC4GA140.125
-

6.51 €

1 Disponibile 4 giorni 521525159007800Standard18400 1/min16000 1/minC3L0690.125
-

6.51 €

1 Disponibile 4 giorni 521525159007800>V18400 1/min16000 1/minC3L0690.125
-

6.51 €

1 Disponibile 4 giorni 521525159007800>V18400 1/min16000 1/minC3L2070.125

3.89 €

1 Disponibile 4 giorni 521525159007800>V18400 1/min16000 1/minCNGA140.125
-

5.20 €

1 Disponibile 4 giorni 6216302200011300>V15100 1/min13400 1/minC3GA140.192

5.20 €

1 Disponibile 4 giorni 6216302200011300>V15100 1/min13400 1/minCNGA140.192
-

18.65 €

1 Disponibile 4 giorni 8519453350020300Standard10800 1/min9900 1/minC3L0690.406
-

20.02 €

1 Disponibile 4 giorni 9020503800023200Standard9900 1/min9200 1/minC4GA130.442
-

23.63 €

1 Disponibile 4 giorni 10021554650029000Standard8800 1/min8300 1/minC4GA130.588
-

2.29 €

10 Disponibile 4 giorni 268953001970>V38000 1/min27000 1/minC3GA140.019

2.29 €

10 Disponibile 4 giorni 268953001970>V38000 1/min27000 1/minCNGA140.019

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design C Design / Tenute 2Z - Tenute senza contatto ad entrambi i lati

Supporto tecnico