Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-H, fila singola, serie H, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-H, fila singola, serie H, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-H, fila singola, serie H, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6200-H
6200-H-C3
6201-H
6201-H-C3
6202-H
6202-H-C3
6203-H
6203-H-C3
6204-H
6204-H-C3
6205-H
6205-H-C3
6206-H
6206-H-C3
6207-H
6207-H-C3
6208-H
6208-H-C3
6209-H
6209-H-C3
6210-H
6210-H-C3
6211-H-SN
6211-H-SN-C3
6212-H-SN
6212-H-SN-C3
6213-H-SN
6213-H-SN-C3
6214-H-SN
6214-H-SN-C3
6215-H-SN
6215-H-SN-C3
6216-H-SN
6216-H-SN-C3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Peso
(kg)

2.00 €

1 Disponibile 4 giorni 309105400239037500 1/min22500 1/minCN0.031
-

2.00 €

1 Disponibile 4 giorni 309105400239037500 1/min22500 1/minC30.031

2.05 €

1 Disponibile 4 giorni 3210127280310033500 1/min21900 1/minCN0.037
-

2.05 €

1 Disponibile 4 giorni 3210127280310033500 1/min21900 1/minC30.037

2.22 €

1 Disponibile 4 giorni 3511157640372029500 1/min19500 1/minCN0.042
-

2.22 €

1 Disponibile 4 giorni 3511157640372029500 1/min19500 1/minC30.042

2.48 €

1 Disponibile 4 giorni 4012179570479026000 1/min17600 1/minCN0.065
-

2.48 €

1 Disponibile 4 giorni 4012179570479026000 1/min17600 1/minC30.065

2.89 €

1 Disponibile 4 giorni 47142012840665021500 1/min15500 1/minCN0.106
-

2.89 €

1 Disponibile 4 giorni 47142012840665021500 1/min15500 1/minC30.106

3.37 €

1 Disponibile 4 giorni 52152514020788019400 1/min14100 1/minCN0.124
-

3.37 €

1 Disponibile 4 giorni 52152514020788019400 1/min14100 1/minC30.133

4.52 €

1 Disponibile 4 giorni 621630198001280016000 1/min11800 1/minCN0.195
-

4.52 €

1 Disponibile 4 giorni 621630198001280016000 1/min11800 1/minC30.195

5.94 €

1 Disponibile 4 giorni 721735270601533013600 1/min10500 1/minCN0.291
-

5.94 €

1 Disponibile 4 giorni 721735270601533013600 1/min10500 1/minC30.291

7.89 €

1 Disponibile 4 giorni 801840295201814012200 1/min9300 1/minCN0.372
-

7.89 €

1 Disponibile 4 giorni 801840295201814012200 1/min9300 1/minC30.372

9.66 €

1 Disponibile 4 giorni 851945293601919011500 1/min8800 1/minCN0.42
-

9.66 €

1 Disponibile 4 giorni 851945293601919011500 1/min8800 1/minC30.42

11.42 €

1 Disponibile 4 giorni 902050350702322010500 1/min8100 1/minCN0.466
-

11.42 €

1 Disponibile 4 giorni 902050350702322010500 1/min8100 1/minC30.466

13.48 €

1 Disponibile 4 giorni 100215539070265409600 1/min7500 1/minCN0.611
-

13.48 €

1 Disponibile 4 giorni 100215539070265409600 1/min7500 1/minC30.611

18.18 €

1 Disponibile 4 giorni 110226047760329208600 1/min6900 1/minCN0.807
-

18.18 €

1 Disponibile 4 giorni 110226047760329208600 1/min6900 1/minC30.807

38.49 €

1 Disponibile 4 giorni 120236557190401507800 1/min6200 1/minCN0.969
-

38.49 €

1 Disponibile 4 giorni 120236557190401507800 1/min6200 1/minC30.969

41.92 €

1 Disponibile 4 giorni 125247056380418707400 1/min5900 1/minCN1.1
-

41.92 €

1 Disponibile 4 giorni 125247056380418707400 1/min5900 1/minC31.1

46.97 €

1 Disponibile 4 giorni 130257560680454707100 1/min5800 1/minCN1.18
-

46.97 €

1 Disponibile 4 giorni 130257560680454707100 1/min5800 1/minC31.18

54.95 €

1 Disponibile 4 giorni 140268065910501106700 1/min5600 1/minCN1.47
-

54.95 €

1 Disponibile 4 giorni 140268065910501106700 1/min5600 1/minC31.47

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico