Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-C-2HRS, fila singola, Generation C, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-C-2HRS, fila singola, Generation C, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-C-2HRS, fila singola, Generation C, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6302-C-2HRS-C3>V
6302-C-2HRS>V
6303-C-2HRS-C3>V
6303-C-2HRS>V
6304-C-2HRS-C3>V
6304-C-2HRS-C4>V
6304-C-2HRS>V
6305-C-2HRS-C3>V
6305-C-2HRS-C4>V
6305-C-2HRS>V
6310-C-2HRS-C4
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Gioco radiale Peso
(kg)
-

3.72 €

1 Disponibile 4 giorni 42131513300530017700 1/minC30.084

3.72 €

1 Disponibile 4 giorni 42131513300530017700 1/minCN0.083
-

4.22 €

1 Disponibile 4 giorni 47141715800650015700 1/minC30.113

4.22 €

1 Disponibile 4 giorni 47141715800650015700 1/minCN0.118
-

5.35 €

1 Disponibile 4 giorni 52152018500780014000 1/minC30.147
-

8.12 €

1 Disponibile 4 giorni 52152018500780014000 1/minC40.147

5.35 €

1 Disponibile 4 giorni 52152018500780014000 1/minCN0.15
-

6.43 €

1 Disponibile 4 giorni 621725265001150011300 1/minC30.218
-

9.75 €

1 Disponibile 4 giorni 621725265001150011300 1/minC40.218

6.43 €

1 Disponibile 4 giorni 621725265001150011300 1/minCN0.218
-

39.71 €

1 Disponibile 4 giorni 110275068000380005800 1/minC41.084

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design / Tenute Tenute a contatto ad entrambi i lati

Supporto tecnico