Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6300-H-2Z
6300-H-2Z-C3
6301-H-2Z
6301-H-2Z-C3
6302-H-2Z
6302-H-2Z-C3
6303-H-2Z
6303-H-2Z-C3
6304-H-2Z
6304-H-2Z-C3
6305-H-2Z
6305-H-2Z-C3
6306-H-2Z
6306-H-2Z-C3
6307-H-2Z
6307-H-2Z-C3
6308-H-2Z
6308-H-2Z-C3
6309-H-2Z-SN
6309-H-2Z-SN-C3
6310-H-2Z-SN
6310-H-2Z-SN-C3
6311-H-2Z-SN
6311-H-2Z-SN-C3
6312-H-2Z-SN
6312-H-2Z-SN-C3
6313-H-2Z-SN
6313-H-2Z-SN-C3
6314-H-2Z-SN
6314-H-2Z-SN-C3
6315-H-2Z-SN
6315-H-2Z-SN-C3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Peso
(kg)

3.11 €

1 Disponibile 4 giorni 3511107650347026500 1/min19500 1/minCN0.057
-

3.11 €

1 Disponibile 4 giorni 3511107650347026500 1/min19500 1/minC30.057

3.20 €

1 Disponibile 4 giorni 3712127690350026000 1/min20900 1/minCN0.064
-

3.20 €

1 Disponibile 4 giorni 3712127690350026000 1/min20900 1/minC30.064

3.31 €

1 Disponibile 4 giorni 42131511450543020800 1/min16500 1/minCN0.09
-

3.31 €

1 Disponibile 4 giorni 42131511450543020800 1/min16500 1/minC30.09

3.72 €

1 Disponibile 4 giorni 47141713580658018700 1/min15500 1/minCN0.113
-

3.72 €

1 Disponibile 4 giorni 47141713580658018700 1/min15500 1/minC30.113

4.74 €

1 Disponibile 4 giorni 52152015940788016800 1/min14400 1/minCN0.14
-

4.74 €

1 Disponibile 4 giorni 52152015940788016800 1/min14400 1/minC30.155

5.69 €

1 Disponibile 4 giorni 621725224101151013700 1/min12300 1/minCN0.24
-

5.69 €

1 Disponibile 4 giorni 621725224101151013700 1/min12300 1/minC30.24

7.68 €

1 Disponibile 4 giorni 721930270301526011600 1/min10300 1/minCN0.349
-

7.68 €

1 Disponibile 4 giorni 721930270301526011600 1/min10300 1/minC30.349

10.74 €

1 Disponibile 4 giorni 802135333901929010300 1/min9500 1/minCN0.481
-

10.74 €

1 Disponibile 4 giorni 802135333901929010300 1/min9500 1/minC30.481

13.86 €

1 Disponibile 4 giorni 90234040760240109200 1/min8900 1/minCN0.654
-

13.86 €

1 Disponibile 4 giorni 90234040760240109200 1/min8900 1/minC30.654

17.49 €

1 Disponibile 4 giorni 100254548890295608100 1/min8100 1/minCN0.798
-

17.49 €

1 Disponibile 4 giorni 100254548890295608100 1/min8100 1/minC30.798

23.15 €

1 Disponibile 4 giorni 110275057540353407400 1/min7700 1/minCN1.03
-

23.15 €

1 Disponibile 4 giorni 110275057540353407400 1/min7700 1/minC31.03

29.14 €

1 Disponibile 4 giorni 120295566910418906700 1/min7200 1/minCN1.38
-

29.14 €

1 Disponibile 4 giorni 120295566910418906700 1/min7200 1/minC31.38

36.77 €

1 Disponibile 4 giorni 130316081910521406000 1/min6600 1/minCN1.71
-

36.77 €

1 Disponibile 4 giorni 130316081910521406000 1/min6600 1/minC31.71

74.65 €

1 Disponibile 4 giorni 140336597500600005600 1/min6300 1/minCN2.11
-

74.65 €

1 Disponibile 4 giorni 140336597500600005600 1/min6300 1/minC32.11

87.28 €

1 Disponibile 4 giorni 1503570104130680405200 1/min6100 1/minCN2.56
-

87.28 €

1 Disponibile 4 giorni 1503570104130680405200 1/min6100 1/minC32.56

106.57 €

1 Disponibile 4 giorni 1603775113420769704850 1/min5800 1/minCN3.07
-

106.57 €

1 Disponibile 4 giorni 1603775113420769704850 1/min5800 1/minC33.07

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design / Tenute 2Z - Tenute senza contatto ad entrambi i lati

Supporto tecnico