Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-M, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-M, fila singola, gabbia massiccia in ottone
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-M, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6318-M-C4
6319-M-C4
6322-M-C4
6324-M-C4
6326-M-C4
6328-M-C4
6332-M-C4
6334-M-C4
6336-M-C4
6338-M-C4
6340-M
6340-M-C3
6344-M
6344-M-C3
6348-M
6348-M-C3
6352-M-C3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Peso
(kg)
-

387.43 €

1000 4 giorni 19043901420001020006300 1/min5100 1/minC46.2
-

390.28 €

1000 4 giorni 20045951540001130006000 1/min4950 1/minC46.9
-

546.97 €

1000 4 giorni 240501102010001650004950 1/min4150 1/minC411.75
-

680.85 €

1000 4 giorni 260551202250001950004550 1/min3800 1/minC414.78
-

783.40 €

1000 4 giorni 280581302440002140004150 1/min3500 1/minC418.3
-

914.43 €

1000 4 giorni 300621402700002460003850 1/min3250 1/minC422.3
-

1,639.12 €

1000 4 giorni 340681603000003200003400 1/min2800 1/minC431.8
-

1,997.11 €

1000 4 giorni 360721703250003650003200 1/min2600 1/minC437.3
-

2,494.22 €

1000 4 giorni 380751803550004050003000 1/min2440 1/minC443
-

3,192.86 €

1000 4 giorni 400781903800004550002850 1/min2290 1/minC450.4

4,014.35 €

1000 4 giorni 420802003850004600002700 1/min2170 1/minCN56.6
-

4,014.35 €

1000 4 giorni 420802003850004600002700 1/min2170 1/minC356.6

6,702.43 €

1000 4 giorni 460882204400005600002460 1/min1960 1/minCN73.7
-

6,702.43 €

1000 4 giorni 460882204400005600002460 1/min1960 1/minC373.7

8,178.42 €

1000 4 giorni 500952404700006200002260 1/min1800 1/minCN96.4
-

8,178.42 €

1000 4 giorni 500952404700006200002260 1/min1800 1/minC396.4
-

8,939.46 €

1000 4 giorni 5401022605200007200002080 1/min1650 1/minC3115

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico