Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ10..-XL-MPA, X-Life, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ10..-XL-MPA, X-Life, gabbia massiccia in ottone
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ10..-XL-MPA, X-Life, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

QJ1012-XL-MPA

Codice componente
QJ1012-XL-MPA
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

177.38 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 95 Larghezza B(mm) 18 Diametro del foro(mm) 60
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 51000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 52000 Numero di giri limite 14400 1/min
Numero di giri di riferimento 5800 1/min Peso(kg) 0.42

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ10..-XL-MPA, X-Life, gabbia massiccia in ottone, il codice articolo è il seguente: QJ1012-XL-MPA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto QJ1012-XL-MPA.

Supporto tecnico