Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ10..-MPA, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ10..-MPA, gabbia massiccia in ottone
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ10..-MPA, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QJ1030-MPA
QJ1040-MPA
QJ1048-MPA
QJ1060-MPA
QJ1068-MPA-C3
QJ1072-MPA
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(kg)

1,069.12 €

1000 4 giorni 225351502050002950005100 1/min2650 1/min6.17

1,909.55 €

1000 4 giorni 310512003900006200003600 1/min1890 1/min15

2,997.45 €

1000 4 giorni 360562404500007900003050 1/min1530 1/min21.4

4,915.20 €

1000 4 giorni 4607430063000012500002360 1/min1160 1/min47.7

5,773.46 €

1000 4 giorni 5208234076000016400002070 1/min960 1/min66.4

8,979.40 €

1000 4 giorni 5408236078000017300001980 1/min900 1/min69.5

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico