Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-N2-MPA, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-N2-MPA, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-N2-MPA, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QJ221-N2-MPA
QJ236-N2-MPA-C3
QJ248-N2-MPA
QJ248-N2-MPA-C3
QJ252-N2-MPA
QJ252-N2-MPA-C3
QJ256-N2-MPA
QJ260-N2-MPA
QJ264-N2-MPA
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Peso
(kg)

468.60 €

1000 4 giorni 190361052330002550006200 1/min3450 1/minCN4.635

1,716.85 €

1 4 giorni 320521804350006800003600 1/min1870 1/minC319.494

4,988.74 €

1000 4 giorni 4407224064000011100002550 1/min1330 1/minCN52.5

4,988.74 €

1000 4 giorni 4407224064000011100002550 1/min1330 1/minC352.5

6,485.45 €

1000 4 giorni 4808026084000016300002320 1/min1080 1/minCN69.2

6,485.45 €

1000 4 giorni 4808026084000016300002320 1/min1080 1/minC369.2

7,859.31 €

1000 4 giorni 5008028087000017500002210 1/min1000 1/minCN73.1

9,246.11 €

1000 4 giorni 5408530092000019400002050 1/min920 1/minCN92

9,749.57 €

1000 4 giorni 58092320104000022800001890 1/min830 1/minCN119

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico