Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-MPA, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-MPA, gabbia massiccia in ottone
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-MPA, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

QJ316-MPA

Codice componente
QJ316-MPA
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

270.68 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 170 Larghezza B(mm) 39 Diametro del foro(mm) 80
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 226000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 220000 Numero di giri limite 7000 1/min
Numero di giri di riferimento 3750 1/min Peso(kg) 4.65

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-MPA, gabbia massiccia in ottone, il codice articolo è il seguente: QJ316-MPA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto QJ316-MPA.

Supporto tecnico