Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, tolleranze limitate

Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HC71900-E-T-P4S-UL
HC71901-E-T-P4S-UL
HC71902-E-T-P4S-UL
HC71903-E-T-P4S-UL
HC71904-E-T-P4S-UL
HC71905-E-T-P4S-UL
HC71906-E-T-P4S-UL
HC71907-E-T-P4S-UL
HC71908-E-T-P4S-UL
HC71909-E-T-P4S-UL
HC71910-E-T-P4S-UL
HC71911-E-T-P4S-UL
HC71912-E-T-P4S-UL
HC71913-E-T-P4S-UL
HC71914-E-T-P4S-UL
HC71915-E-T-P4S-UL
HC71916-E-T-P4S-UL
HC71917-E-T-P4S-UL
HC71918-E-T-P4S-UL
HC71919-E-T-P4S-UL
HC71920-E-T-P4S-UL
HC71922-E-T-P4S-UL
HC71924-E-T-P4S-UL
HC71926-E-T-P4S-UL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Velocità limite per lubrificazione ad olio Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Peso
(kg)

159.46 €

1000 4 giorni 226101700600180000 1/min120000 1/min0.01

166.92 €

1000 4 giorni 246121760660160000 1/min110000 1/min0.011

176.86 €

1000 4 giorni 287152410950130000 1/min85000 1/min0.016

184.31 €

1000 4 giorni 3071724801030120000 1/min80000 1/min0.018

188.46 €

1000 4 giorni 3792034001560100000 1/min67000 1/min0.039

197.15 €

1000 4 giorni 429253650187085000 1/min56000 1/min0.042

207.11 €

1000 4 giorni 479305600285075000 1/min48000 1/min0.044

224.48 €

1000 4 giorni 5510356100345063000 1/min40000 1/min0.072

267.29 €

1000 4 giorni 6212406400390056000 1/min36000 1/min0.115

286.05 €

1000 4 giorni 6812459100540050000 1/min32000 1/min0.123

313.52 €

1000 4 giorni 7212509400580048000 1/min30000 1/min0.125

349.32 €

1000 4 giorni 80135512300770043000 1/min28000 1/min0.162

382.63 €

1000 4 giorni 85136012700830040000 1/min26000 1/min0.174

420.54 €

1000 4 giorni 90136513000890036000 1/min24000 1/min0.19

480.48 €

1000 4 giorni 1001670168001170034000 1/min22000 1/min0.322

520.46 €

1000 4 giorni 1051675173001250032000 1/min20000 1/min0.321

561.26 €

1000 4 giorni 1101680192001400030000 1/min19000 1/min0.338

618.71 €

1000 4 giorni 1201885200001530028000 1/min18000 1/min0.522

697.83 €

1000 4 giorni 1251890220001690026000 1/min17000 1/min0.535

766.11 €

1000 4 giorni 1301895225001790024000 1/min16000 1/min0.596

832.72 €

1000 4 giorni 14020100270002120024000 1/min15000 1/min0.785

1,214.09 €

1000 4 giorni 15020110320002600022000 1/min14000 1/min0.808

1,418.14 €

1000 4 giorni 16522120335002900020000 1/min13000 1/min1.166

1,605.48 €

1000 4 giorni 18024130385003300018000 1/min12000 1/min1.523

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico