Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HCM719..-C-2RSD-T-P4S-XL, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 17°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, tolleranze ristrette

Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HCM719..-C-2RSD-T-P4S-XL, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 17°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, tolleranze ristrette
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti per mandrini HCM719..-C-2RSD-T-P4S-XL, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 17°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HCM71910-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM71911-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM71912-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM71913-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM71914-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Peso
(kg)

404.15 €

1 Disponibile 4 giorni 72125012900670033700 1/min0.113

449.92 €

1 Disponibile 4 giorni 80135518500950030400 1/min0.143

493.54 €

1 Disponibile 4 giorni 851360195001050028300 1/min0.157

542.35 €

1 Disponibile 4 giorni 901365198001110026500 1/min0.165

619.09 €

1 Disponibile 4 giorni 1001670270001500024200 1/min0.27

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico