Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HCM71910-E-2RSD-T-P4S-UL-XL |
HCM71911-E-2RSD-T-P4S-UL-XL |
HCM71912-E-2RSD-T-P4S-UL-XL |
HCM71913-E-2RSD-T-P4S-UL-XL |
HCM71914-E-2RSD-T-P4S-UL-XL |
HCM71916-E-2RSD-T-P4S-UL-XL |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite per lubrificazione a grasso | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 72 | 12 | 50 | 12300 | 6400 | 32000 1/min | 0.113 | ||
449.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80 | 13 | 55 | 17700 | 9100 | 28900 1/min | 0.144 | ||
493.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 85 | 13 | 60 | 18600 | 10000 | 26900 1/min | 0.157 | ||
542.35 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 90 | 13 | 65 | 18900 | 10600 | 25200 1/min | 0.165 | ||
619.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100 | 16 | 70 | 26000 | 14300 | 23000 1/min | 0.27 | ||
722.85 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 110 | 16 | 80 | 27000 | 15800 | 20600 1/min | 0.307 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali