Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-K-M, foro conico, conicità, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-K-M, foro conico, conicità, gabbia massiccia in ottone
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-K-M, foro conico, conicità 1:12, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2313-K-M-C3
2317-K-M
2319-K-M
2319-K-M-C3
2322-K-M-C3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Peso
(kg)
-

388.32 €

1000 4 giorni 140486598000325007100 1/min6100 1/minC33.493
-

535.09 €

1 Disponibile 4 giorni 1806085143000510005400 1/min5200 1/minCN6.99
-

758.06 €

1000 4 giorni 2006795167000640004800 1/min4750 1/minCN9.65

758.06 €

1000 4 giorni 2006795167000640004800 1/min4750 1/minC39.65

1,481.75 €

1000 4 giorni 24080110221000950003850 1/min3900 1/minC316.9

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico