Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Tipologia di prodotto | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Velocità limite per lubrificazione ad olio | Numero di giri limite per lubrificazione a grasso | Model series | Materiale della gabbia | Precarico | Classe di precisione | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 114.74 € | 1000 | 4 giorni | 32 | 9 | 15 | 5900 | Single bearing | 2310 | 70000 1/min | 45000 1/min | Standard | Gabbia in tessuto laminato | Precarico medio | P4S | 0.03 | ||
- | 168.63 € | 1000 | 4 giorni | 75 | 16 | 45 | 26500 | Single bearing | 14200 | 26000 1/min | 17000 1/min | H146AC | Gabbia in tessuto laminato | Precarico leggero | P4S | 0.232 | ||
- | 168.63 € | 1000 | 4 giorni | 75 | 16 | 45 | 26500 | Single bearing | 14200 | 26000 1/min | 17000 1/min | H146BA | Gabbia in tessuto laminato | Precarico leggero | P4S | 0.232 | ||
- | 168.63 € | 1000 | 4 giorni | 75 | 16 | 45 | 26500 | Single bearing | 14200 | 26000 1/min | 17000 1/min | H146BC | Gabbia in tessuto laminato | Precarico leggero | P4S | 0.232 | ||
- | 168.63 € | 1000 | 4 giorni | 75 | 16 | 45 | 26500 | Single bearing | 14200 | 26000 1/min | 17000 1/min | H146CA | Gabbia in tessuto laminato | Precarico leggero | P4S | 0.232 | ||
- | 168.63 € | 1000 | 4 giorni | 75 | 16 | 45 | 26500 | Single bearing | 14200 | 26000 1/min | 17000 1/min | H146CB | Gabbia in tessuto laminato | Precarico leggero | P4S | 0.232 | ||
- | 168.63 € | 1000 | 4 giorni | 75 | 16 | 45 | 26500 | Single bearing | 14200 | 26000 1/min | 17000 1/min | H146CC | Gabbia in tessuto laminato | Precarico leggero | P4S | 0.232 | ||
- | 224.43 € | 1000 | 4 giorni | 95 | 18 | 60 | 38000 | Single bearing | 22600 | 20000 1/min | 13000 1/min | H146BA | Gabbia in tessuto laminato | Precarico leggero | P4S | 0.396 | ||
- | 224.43 € | 1000 | 4 giorni | 95 | 18 | 60 | 38000 | Single bearing | 22600 | 20000 1/min | 13000 1/min | H146BC | Gabbia in tessuto laminato | Precarico leggero | P4S | 0.396 | ||
- | 256.89 € | 1000 | 4 giorni | 95 | 18 | 60 | 38000 | Single bearing | 22600 | 20000 1/min | 13000 1/min | Standard | Gabbia in tessuto laminato | Precarico leggero | Tolleranze di diametro limitate rispetto al P4S | 0.388 | ||
- | 303.95 € | 1000 | 4 giorni | 115 | 20 | 75 | 49500 | Single bearing | 31000 | 17000 1/min | 11000 1/min | H146AB | Gabbia in tessuto laminato | Precarico leggero | P4S | 0.62 | ||
- | 303.95 € | 1000 | 4 giorni | 115 | 20 | 75 | 49500 | Single bearing | 31000 | 17000 1/min | 11000 1/min | H146BA | Gabbia in tessuto laminato | Precarico leggero | P4S | 0.62 | ||
- | 303.95 € | 1000 | 4 giorni | 115 | 20 | 75 | 49500 | Single bearing | 31000 | 17000 1/min | 11000 1/min | H146BC | Gabbia in tessuto laminato | Precarico leggero | P4S | 0.62 | ||
- | 303.95 € | 1000 | 4 giorni | 115 | 20 | 75 | 49500 | Single bearing | 31000 | 17000 1/min | 11000 1/min | H146CA | Gabbia in tessuto laminato | Precarico leggero | P4S | 0.62 | ||
- | 303.95 € | 1000 | 4 giorni | 115 | 20 | 75 | 49500 | Single bearing | 31000 | 17000 1/min | 11000 1/min | H146CB | Gabbia in tessuto laminato | Precarico leggero | P4S | 0.62 | ||
- | 303.95 € | 1000 | 4 giorni | 115 | 20 | 75 | 49500 | Single bearing | 31000 | 17000 1/min | 11000 1/min | H146CC | Gabbia in tessuto laminato | Precarico leggero | P4S | 0.62 | ||
- | 508.80 € | 1000 | 4 giorni | 140 | 24 | 90 | 74000 | Single bearing | 48500 | 14000 1/min | 9000 1/min | Standard | Gabbia di ottone | Precarico leggero | P4S | 1.28 | ||
- | 524.60 € | 1000 | 4 giorni | 140 | 24 | 90 | 74000 | Single bearing | 48500 | 14000 1/min | 9000 1/min | Standard | Gabbia di ottone | Precarico medio | P4S | 1.28 | ||
- | 522.94 € | 1000 | 4 giorni | 150 | 24 | 100 | 79000 | Single bearing | 55000 | 13000 1/min | 8000 1/min | Standard | Gabbia in tessuto laminato | Precarico medio | P4S | 1.24 | ||
- | 793.57 € | 1000 | 4 giorni | 180 | 28 | 120 | 109000 | Single bearing | 78000 | 10000 1/min | 6700 1/min | Standard | Gabbia di ottone | Precarico leggero | P4S | 2.344 | ||
- | 646.20 € | 1000 | 4 giorni | 180 | 28 | 120 | 109000 | Single bearing | 78000 | 10000 1/min | 6700 1/min | H146AA | Gabbia in tessuto laminato | Precarico leggero | P4S | 2.07 | ||
- | 1,052.55 € | 1000 | 4 giorni | 225 | 35 | 150 | 178000 | Single bearing | 130000 | 8000 1/min | 5300 1/min | H146AA | Gabbia in tessuto laminato | Precarico leggero | P4S | 3.961 | ||
2,422.40 € | 1000 | 4 giorni | 290 | 46 | 190 | 243000 | Single bearing | 204000 | 6300 1/min | 4000 1/min | Standard | Gabbia in tessuto laminato | Precarico leggero | P4S | 11.453 | |||
2,782.94 € | 1000 | 4 giorni | 310 | 51 | 200 | 295000 | Single bearing | 260000 | 6000 1/min | 3800 1/min | Standard | Gabbia in tessuto laminato | Precarico leggero | P4S | 11.447 | |||
- | 2,866.23 € | 1000 | 4 giorni | 310 | 51 | 200 | 295000 | Single bearing | 260000 | 6000 1/min | 3800 1/min | Standard | Gabbia in tessuto laminato | Precarico medio | P4S | 11.447 | ||
- | 6,585.14 € | 1000 | 4 giorni | 340 | 56 | 220 | 315000 | Bearing Set of 2, o-arrangement | 295000 | 5300 1/min | 3600 1/min | Standard | Gabbia in tessuto laminato | Precarico leggero | P4S | 32.8 | ||
3,136.02 € | 1000 | 4 giorni | 340 | 56 | 220 | 315000 | Single bearing | 295000 | 5300 1/min | 3600 1/min | Standard | Gabbia in tessuto laminato | Precarico leggero | P4S | 15.7 | |||
3,430.80 € | 1000 | 4 giorni | 360 | 56 | 240 | 320000 | Single bearing | 310000 | 5000 1/min | 3200 1/min | Standard | Gabbia in tessuto laminato | Precarico leggero | P4S | 16.7 | |||
- | 98.58 € | 1000 | 4 giorni | 19 | 6 | 7 | 2500 | Single bearing | 780 | - | - | Standard | Gabbia in tessuto laminato | Precarico leggero | P4S | 0.01 | ||
- | 106.45 € | 1000 | 4 giorni | 24 | 7 | 9 | 4850 | Single bearing | 1530 | 100000 1/min | 67000 1/min | Standard | Gabbia in tessuto laminato | Precarico leggero | P4S | 0.014 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Tipologia di prodotto
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Velocità limite per lubrificazione ad olio
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso
Model series
Materiale della gabbia
Precarico
Classe di precisione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali