Cuscinetto a sfere a gola profonda 160..-A-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 160..-A-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 160..-A-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
16002-A-2Z-C3
16003-A-2Z-C3
16003-A-2Z-L212
16004-A-2Z-L212
16005-A-2Z-C3
16006-A-2Z-C3
16006-A-2Z-L212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Lubrificante Peso
(kg)

6.58 €

1000 4 giorni 328155590284028500 1/min20000 1/minC3GA140.027

6.63 €

1000 4 giorni 358176000325026000 1/min17700 1/minC3GA140.033

9.65 €

100 Disponibile 4 giorni 358176000325026000 1/min17700 1/minCNL2120.03

10.62 €

100 Disponibile 4 giorni 428207910448022100 1/min13800 1/minCNL2120.051

8.06 €

1000 4 giorni 478258860561018800 1/min11600 1/minC3GA140.062

9.48 €

1000 4 giorni 5593011220739015700 1/min10000 1/minC3GA140.085

11.52 €

50000 4 giorni 5593011220739015700 1/min10000 1/minCNL2120.085

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design / Tenute 2Z - Tenute senza contatto ad entrambi i lati

Supporto tecnico