Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3801-B-TVH-HLC
Diametro esterno D(φ) | 21 | Larghezza B(mm) | 7 | Diametro del foro(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) | 2150 | Coefficiente di carico statico, radiale(N) | 1520 | Numero di giri limite | 37500 1/min |
Numero di giri di riferimento | 18100 1/min | Peso(kg) | 0.009 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-TVH, doppia fila, gabbia di plastica, il codice articolo è il seguente: 3801-B-TVH-HLC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3801-B-TVH-HLC.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali