Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 543, bidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 543, bidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 543, bidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
54318
54320
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Altezza [T 2]
(mm)
Diametro del foro ralla per albero [d]
(mm)
Diametro esterno del Ralla per alloggiamento [D]
(mm)
Peso
(kg)

671.71 €

1000 4 giorni 1930004550002240 1/min3900 1/min97.2751556.68

923.60 €

1000 4 giorni 2380005800001970 1/min3550 1/min105.4851708.77

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico