Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-M, Cilindrico Tipologia del foro, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-M, Cilindrico Tipologia del foro, gabbia massiccia in ottone
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-M, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1224-M-C3
1228-M
1230-M
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(kg)
-

681.31 €

1 98 giorni 21542120121000530004750 1/min4200 1/min6.88

893.20 €

1000 4 giorni 25050140163000740003900 1/min3650 1/min11.3

1,249.85 €

1000 4 giorni 27054150180000870003600 1/min3400 1/min14.5

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico