Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1317-M-C3
Diametro esterno D(φ) | 180 | Larghezza B(mm) | 41 | Diametro del foro(mm) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) | 99000 | Coefficiente di carico statico, radiale(N) | 38000 | Numero di giri limite | 5800 1/min |
Numero di giri di riferimento | 4300 1/min | Peso(kg) | 5.19 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere autoallineanti 13..-M, Cilindrico Tipologia del foro, gabbia massiccia in ottone, il codice articolo è il seguente: 1317-M-C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1317-M-C3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali