Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-DA, doppia fila, anello interno diviso, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-DA, doppia fila, anello interno diviso, gabbia in lamiera di acciaio
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-DA, doppia fila, anello interno diviso, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3307-DA
3309-DA
3313-DA
3314-DA
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(kg)

96.17 €

1000 4 giorni 8034.93550000410009600 1/min7100 1/min0.837

156.38 €

1000 4 giorni 10039.74571000640007500 1/min5800 1/min1.49

414.60 €

1000 4 giorni 14058.7651390001370005100 1/min4650 1/min4.205

532.57 €

1000 4 giorni 15063.5701570001570004800 1/min4550 1/min5.21

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico