Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7201-B-XL-2RS-TVP-P5-UL
Codice componente
|
---|
7201-B-XL-2RS-TVP-P5-UL |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Tipologia di prodotto | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite | Precarico | Lubrificante | Peso (kg) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 87.69 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 32 | 10 | 12 | 7900 | Cuscinetto singolo | 3550 | 14800 1/min | Precarico leggero | - | 0.036 | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-2RS-TVP, fila singola, X-life, tenute, gabbia di plastica, il codice articolo è il seguente: 7201-B-XL-2RS-TVP-P5-UL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7201-B-XL-2RS-TVP-P5-UL.
Configura
Proprietà di base
Lubrificante
Tipo
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Tipologia di prodotto
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Numero di giri limite
Precarico
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
7200-B-XL-2RS-TVP |
7200-B-XL-2RS-TVP-UL |
7201-B-XL-2RS-TVP |
7202-B-XL-2RS-TVP |
7202-B-XL-2RS-TVP-P5-UL |
7202-B-XL-2RS-TVP-UA |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Tipologia di prodotto | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite | Precarico | Lubrificante | Peso (kg) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.45 € | 1000 | 4 giorni | 30 | 9 | 10 | 5600 | - | 2600 | 16100 1/min | - | - | 0.047 | - | |||
- | 71.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 9 | 10 | 5600 | Cuscinetto singolo | 2600 | 16100 1/min | Precarico leggero | - | 0.032 | - | |
37.05 € | 1000 | 4 giorni | 32 | 10 | 12 | 7900 | - | 3550 | 14800 1/min | - | - | - | 35.7 | |||
36.55 € | 1000 | 4 giorni | 35 | 11 | 15 | 8900 | - | 4450 | 12800 1/min | - | - | 0.046 | - | |||
- | 106.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | 11 | 15 | 8900 | Cuscinetto singolo | 4450 | 12800 1/min | Precarico leggero | - | 0.046 | - | |
- | 76.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | 11 | 15 | 8900 | Gioco standard | 4450 | 12800 1/min | - | - | 0.046 | - |