Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
234448-M-SP
Diametro esterno D(φ) | 360 | Larghezza B(mm) | 144 | Diametro del foro(mm) | 240 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a](N) | 1420000 | Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a](N) | 350000 | Velocità limite per lubrificazione ad olio | 2000 1/min |
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso | 1500 1/min | Larghezza, anello esterno(mm) | 72 | Peso(kg) | 43.8 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 2344, azione bilaterale, smontabile, tolleranze ristrette, il codice articolo è il seguente: 234448-M-SP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 234448-M-SP.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali