Cuscinetti radio-assiali YRTS, azione bilaterale, avvitabile, per elevati numeri di giri

Cuscinetti radio-assiali YRTS, azione bilaterale, avvitabile, per elevati numeri di giri
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti radio-assiali YRTS, azione bilaterale, avvitabile, per elevati numeri di giri
solo per l'anello interno rotante, PRL50/IR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YRTS200-C
YRTS200-C-PRL50/IR
YRTS260-C
YRTS260-C-PRL50/IR
YRTS325-C
YRTS395-C
YRTS460-C
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del foro
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Tipologia di prodotto Altezza [H]
(mm)
Numero di giri limite Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Peso
(kg)

4,612.54 €

1000 4 giorni 200300Standard451160 1/min155000940008400002260008.7
-

5,165.91 €

1000 4 giorni 200300solo per l'anello interno rotante451160 1/min155000940008400002260009.1

5,576.55 €

1000 4 giorni 260385Standard55910 1/min173000110000105000030500018.51
-

7,348.09 €

1 Disponibile 4 giorni 260385solo per l'anello interno rotante55910 1/min173000110000105000030500018.51

7,343.60 €

1000 4 giorni 325450Standard60760 1/min191000109000126000032000024.77

9,863.85 €

1000 4 giorni 395525Standard65650 1/min214000121000154000039000032.2

12,338.80 €

1000 4 giorni 460600Standard70560 1/min221000168000169000057000045.2

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico