Cuscinetto a rulli cilindrici N2..-E-XL-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, tipo N2

Cuscinetto a rulli cilindrici N2..-E-XL-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, tipo N2
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a rulli cilindrici N2..-E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N212-E-XL-TVP2>A

Codice componente
N212-E-XL-TVP2>A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

122.38 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro del foro(mm) 60 Diametro esterno(mm) 110 Larghezza(mm) 22
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso 7500 1/min Velocità limite per lubrificazione ad olio [n G Oil](1/min) 8900 Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N) 112000
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N) 103000 Peso(kg) 0.81

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a rulli cilindrici N2..-E-XL-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, tipo N2, il codice articolo è il seguente: N212-E-XL-TVP2>A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N212-E-XL-TVP2>A.

Supporto tecnico