Cuscinetto a rulli cilindrici, SL02..-A, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto libero, tipo SL02

Cuscinetto a rulli cilindrici, SL02..-A, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto libero, tipo SL02
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a rulli cilindrici SL02..-A, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno (liscio), 3 bordi sull'anello interno, tipo SL02

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL024884-A
SL024964-A
SL024964-A-C3
SL024968-A
SL024968-A-C3
SL024976-A
SL024976-A-C3
SL024980-A-C3
SL024996-A
SL024996-A-C3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del foro
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Numero di giri di riferimento Numero di giri limite Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Gioco radiale Peso
(kg)

13,751.92 €

1 Disponibile 4 giorni 360480118340 1/min650 1/min13800003800000CN42.95

6,516.06 €

1000 4 giorni 320440118395 1/min800 1/min17000004050000CN53.2
-

6,516.06 €

1000 4 giorni 320440118395 1/min800 1/min17000004050000C354.9

7,948.80 €

1000 4 giorni 340460118375 1/min770 1/min17500004250000CN57.8
-

7,948.80 €

1000 4 giorni 340460118375 1/min770 1/min17500004250000C357.8

10,965.22 €

1000 4 giorni 380520140325 1/min680 1/min22500005500000CN90.5
-

10,965.22 €

1000 4 giorni 380520140325 1/min680 1/min22500005500000C390.5
-

12,280.94 €

1000 4 giorni 400540140300 1/min650 1/min23100005800000C394.6

17,240.11 €

1000 4 giorni 360480118227 1/min540 1/min34500008800000CN167.5
-

17,240.11 €

1000 4 giorni 360480118227 1/min540 1/min34500008800000C3162.77

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico