Cuscinetto a rulli cilindrici, SL0249, cuscinetti liberi, a due corone, a pieno riempimento di rulli, serie 49

Cuscinetto a rulli cilindrici, SL0249, cuscinetti liberi, a due corone, a pieno riempimento di rulli, serie 49
Cuscinetti radiali a rulli cilindrici SL0249, cuscinetti liberi, a due corone, a pieno riempimento di rulli, serie 49

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL024972-A-XL
SL024972-A-XL-C3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gioco radiale

9,061.77 €

1000 4 giorni CN
-

9,061.77 €

1000 4 giorni C3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro del foro(mm) 360 Diametro esterno(mm) 480 Larghezza(mm) 118
Numero di giri di riferimento 350 1/min Numero di giri limite 730 1/min Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N) 2020000
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N) 4450000 Peso(kg) 60.8

Supporto tecnico