Cuscinetto a rulli cilindrici, SL04, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, forma costruttiva SL04

  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL045004-C3
SL045006-C3
SL045007-C3
SL045008-C3
SL045008-C4
SL045009-C3
SL045010-C3
SL045012-C3
SL045014-C3
SL045015
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del foro
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Gioco radiale Peso
(kg)
-

57.62 €

1000 4 giorni 2042305500 1/min4150051000C30.19
-

75.29 €

1000 4 giorni 3055344100 1/min5000067000C30.37
-

87.80 €

1000 4 giorni 3562363550 1/min6300088000C30.46
-

96.92 €

1000 4 giorni 4068383150 1/min80000111000C30.52
-

102.28 €

1000 4 giorni 4068383150 1/min80000111000C40.52
-

105.42 €

1000 4 giorni 4575402800 1/min97000139000C30.66
-

119.69 €

1000 4 giorni 5080402600 1/min102000151000C30.76
-

160.03 €

1 Disponibile 4 giorni 6095462180 1/min125000201000C31.16
-

209.02 €

1000 4 giorni 70110541850 1/min175000275000C31.74

233.54 €

1 Disponibile 4 giorni 75115541740 1/min201000315000CN1.80

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico