Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04, a pieno riempimento di rulli, doppia fila

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL04130-D-PP-C3-GA22
SL04150-D-PP-RR-C5-GA22
SL04200-D-PP-2NR-RR-C3-GA22
SL04200-D-PP-RR-C3-GA22
SL04200-D-PP-RR-C5-GA22
SL045006-PP-2NR-C3-L091
SL045011-PP-2NR-C3-L091
SL045012-PP-C3-L091
SL045013-PP-2NR-C3-L091
SL045014-PP-2NR-C3-L091
SL045015-PP-2NR-C3-L091
SL045016-D-PP-C3-GA22
SL045016-D-PP-RR
SL045017-D-PP-2NR-C3-GA22
SL045018-D-PP-2NR-C3-GA22
SL045018-D-PP-C5-GA22
SL045020-D-PP-C5-GA22
SL045020-D-PP-RR
SL045022-D-PP-2NR-C3-GA22
SL045022-D-PP-C3-GA22
SL045022-D-PP-C5-GA22
SL045022-D-PP-RR
SL045024-D-PP-2NR-C3-GA22
SL045024-D-PP-C3-GA22
SL045024-D-PP-C5-GA22
SL045024-D-PP-RR-C5-GA22
SL045034-D-PP-2NR-C3-GA22
SL045044-D-PP-2NR-C3-GA22
SL045048-D-PP-2NR-C3-GA22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Gioco radiale Anelli di trattenuta Rivestimento Peso
(kg)

911.83 €

1 Disponibile 4 giorni 130 x 190 x 80C3-Standard7.1

1,523.14 €

1 Disponibile 4 giorni 150 x 210 x 80C3-RR (Unità con rivestimento Corrotect)7.92

2,639.66 €

1 Disponibile 4 giorni 200 x 270 x 80C3WRE Due anelli di trattenuta inclusiRR (Unità con rivestimento Corrotect)12.35

2,555.00 €

1 Disponibile 4 giorni 200 x 270 x 80C3-RR (Unità con rivestimento Corrotect)12.35

2,567.12 €

44 4 giorni 200 x 270 x 80C5-RR (Unità con rivestimento Corrotect)12.33

101.42 €

1 Disponibile 4 giorni 30 x 55 x 34C3WRE Due anelli di trattenuta inclusiStandard0.37

187.02 €

1 Disponibile 4 giorni 55 x 90 x 46C3WRE Due anelli di trattenuta inclusiStandard1.11

189.82 €

1000 4 giorni 60 x 95 x 46C3-Standard1.18

221.91 €

1 Disponibile 4 giorni 65 x 100 x 46C3WRE Due anelli di trattenuta inclusiStandard1.33

270.20 €

1000 4 giorni 70 x 110 x 54C3WRE Due anelli di trattenuta inclusiStandard1.85

288.95 €

1000 4 giorni 75 x 115 x 54C3WRE Due anelli di trattenuta inclusiStandard1.96

336.35 €

1 Disponibile 4 giorni 80 x 125 x 60C3-Standard2.57

423.82 €

1 Disponibile 4 giorni 80 x 125 x 60CN-RR (Unità con rivestimento Corrotect)2.56

388.46 €

1 Disponibile 4 giorni 85 x 130 x 60C3WRE Due anelli di trattenuta inclusiStandard2.87

474.52 €

1 Disponibile 4 giorni 90 x 140 x 67C3WRE Due anelli di trattenuta inclusiStandard3.72

481.97 €

1 Disponibile 4 giorni 90 x 140 x 67C5-Standard3.57

621.52 €

1 Disponibile 4 giorni 100 x 150 x 67C5-Standard3.74

713.65 €

1 Disponibile 4 giorni 100 x 150 x 67CN-RR (Unità con rivestimento Corrotect)3.73

870.89 €

1 Disponibile 4 giorni 110 x 170 x 80C3WRE Due anelli di trattenuta inclusiStandard6.44

834.62 €

1 Disponibile 4 giorni 110 x 170 x 80C3-Standard6.27

885.77 €

1 Disponibile 4 giorni 110 x 170 x 80C5-Standard6.27

1,015.11 €

1 Disponibile 4 giorni 110 x 170 x 80CN-RR (Unità con rivestimento Corrotect)6.24

936.95 €

1 Disponibile 4 giorni 120 x 180 x 80C3WRE Due anelli di trattenuta inclusiStandard6.97

897.89 €

1 Disponibile 4 giorni 120 x 180 x 80C3-Standard6.7

951.85 €

1 Disponibile 4 giorni 120 x 180 x 80C5-Standard6.69

1,264.48 €

1 Disponibile 4 giorni 120 x 180 x 80C5-RR (Unità con rivestimento Corrotect)6.67

2,002.31 €

1 Disponibile 4 giorni 170 x 260 x 122C3WRE Due anelli di trattenuta inclusiStandard21.98

5,540.78 €

1 Disponibile 4 giorni 220 x 340 x 160C3WRE Due anelli di trattenuta inclusiStandard51.1

6,497.28 €

1 Disponibile 4 giorni 240 x 360 x 160C3WRE Due anelli di trattenuta inclusiStandard54.92

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico