Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del foro (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Numero di giri limite per lubrificazione a grasso | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r] (N) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Gioco radiale | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,020.22 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 260 | 340 | 95 | 520 1/min | 840000 | 1990000 | CN | 21.1 | ||
5,627.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 300 | 380 | 95 | 455 1/min | 900000 | 2250000 | CN | 23.9 | ||
- | 414.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 90 | 140 | 67 | 1410 1/min | 305000 | 510000 | C3 | 3.55 | |
511.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 95 | 145 | 67 | 1360 1/min | 315000 | 530000 | CN | 3.72 | ||
- | 819.71 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 120 | 180 | 80 | 1090 1/min | 410000 | 740000 | C3 | 6.98 | |
- | 952.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 130 | 200 | 95 | 960 1/min | 540000 | 960000 | C3 | 10.45 | |
- | 1,055.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 140 | 210 | 95 | 910 1/min | 610000 | 1100000 | C3 | 10.66 | |
- | 1,223.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 150 | 225 | 100 | 850 1/min | 710000 | 1260000 | C3 | 12.76 | |
- | 1,418.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 160 | 240 | 109 | 790 1/min | 740000 | 1360000 | C3 | 15.95 | |
- | 2,257.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 180 | 280 | 136 | 680 1/min | 1140000 | 2130000 | C3 | 29.16 | |
- | 3,309.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 200 | 310 | 150 | 610 1/min | 1350000 | 2600000 | C3 | 39.34 | |
11,607.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 280 | 420 | 190 | 450 1/min | 2600000 | 5200000 | CN | 88.3 | ||
14,101.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 300 | 460 | 218 | 415 1/min | 3000000 | 5800000 | CN | 125.65 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro del foro(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Gioco radiale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali