Cuscinetto a rulli cilindrici, SL04..-D, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, forma costruttiva SL04,

Cuscinetto a rulli cilindrici, SL04..-D, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, forma costruttiva SL04,
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04..-D, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL045016-D
SL045018-D-C3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del foro
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Gioco radiale Peso
(kg)

271.69 €

1 Disponibile 4 giorni 80125601620 1/min210000340000CN2.54
-

367.52 €

1 Disponibile 4 giorni 90140671410 1/min305000510000C33.53

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico