Cuscinetto a rulli cilindrici, SL04..-PP, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, forma costruttiva SL04

Cuscinetto a rulli cilindrici, SL04..-PP, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, forma costruttiva SL04
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04..-PP, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL045004-PP-C3
SL045008-PP-C4
SL045009-PP-C2
SL045009-PP-C4
SL045010-PP-C2
SL045011-PP-C2
SL045012-PP-C4
SL045012-PP-C5
SL045013-PP-C2
SL045014-PP-C2
SL045014-PP-C3
SL045014-PP-C4
SL045014-PP-C5
SL045015-PP-C2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del foro
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Gioco radiale Peso
(kg)

61.89 €

1000 4 giorni 2042305500 1/min4150051000C30.19

109.43 €

1000 4 giorni 4068383150 1/min80000111000C40.53

121.48 €

1000 4 giorni 4575402800 1/min97000139000C20.66

119.25 €

1000 4 giorni 4575402800 1/min97000139000C40.66

137.12 €

1000 4 giorni 5080402600 1/min102000151000C20.76

159.89 €

1000 4 giorni 5590462340 1/min120000186000C21.18

173.29 €

1000 4 giorni 6095462180 1/min125000201000C41.18

176.42 €

1000 4 giorni 6095462180 1/min125000201000C51.18

190.71 €

1000 4 giorni 65100462040 1/min130000215000C21.25

250.77 €

1 Disponibile 4 giorni 70110541850 1/min175000275000C21.78

225.09 €

1000 4 giorni 70110541850 1/min175000275000C31.77

235.82 €

1000 4 giorni 70110541850 1/min175000275000C41.78

240.74 €

1000 4 giorni 70110541850 1/min175000275000C51.78

257.69 €

1000 4 giorni 75115541740 1/min201000315000C21.85

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico