Cuscinetto a rulli cilindrici, ZSL1923, con distanziali, tipo ZSL1923

Cuscinetto a rulli cilindrici, ZSL1923, con distanziali, tipo ZSL1923
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a rulli cilindrici ZSL1923 con distanziali, 2 bordi sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, gabbia con distanziali, tipo ZSL1923

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZSL192305
ZSL192306
ZSL192307
ZSL192308
ZSL192310
ZSL192311
ZSL192312
ZSL192316
ZSL192317
ZSL192318-TB-XL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

125.49 €

1000 4 giorni 25 x 62 x 240.35

133.52 €

1 Disponibile 4 giorni 30 x 72 x 270.54

129.52 €

1000 4 giorni 35 x 80 x 310.72

163.75 €

1 Disponibile 4 giorni 40 x 90 x 330.97

221.97 €

1000 4 giorni 50 x 110 x 401.76

282.86 €

4 Disponibile 4 giorni 55 x 120 x 432.22

418.71 €

1 Disponibile 4 giorni 60 x 130 x 462.82

665.28 €

1 Disponibile 4 giorni 80 x 170 x 586.2

738.68 €

1000 4 giorni 85 x 180 x 607.23

1,020.97 €

1000 4 giorni 90 x 190 x 648.41

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico