Cuscinetto a rulli cilindrici, LSL1923, con gabbia a disco, ad una corona, cuscinetto libero su un lato

Cuscinetto a rulli cilindrici, LSL1923, con gabbia a disco, ad una corona, cuscinetto libero su un lato
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a rulli cilindrici, LSL1923 con gabbia a disco, ad una corona, cuscinetto libero su un lato, 2 bordi sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, 1 gabbia a disco, tipo LSL1923

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LSL192316-A
LSL192318-TB-XL
LSL192320-TB-XL
LSL192322-TB-XL
LSL192324-TB-XL
LSL192326-TB-XL
LSL192328-TB-XL
LSL192332-TB
LSL192336-TB
LSL192338-TB
LSL192340-TB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

1,219.80 €

1 Disponibile 4 giorni 80 x 170 x 586.18

1,478.29 €

1000 4 giorni 90 x 190 x 648.63

1,790.92 €

1000 4 giorni 100 x 73 x 21512.42

2,145.52 €

1000 4 giorni 110 x 240 x 8016.90

2,509.08 €

1000 4 giorni 120 x 260 x 8621.39

3,136.09 €

1000 4 giorni 130 x 93 x 28026.6

4,006.11 €

1000 4 giorni 140 x 300 x 10233.24

5,714.78 €

1 Disponibile 4 giorni 160 x 340 x 11447.39

7,909.49 €

1000 4 giorni 180 x 380 x 12666.16

8,991.20 €

1000 4 giorni 190 x 400 x 13276.85

10,869.42 €

1 Disponibile 4 giorni 200 x 420 x 13889.3

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico