Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HFL0408-KF-A-L564 |
HFL0615-KF-L564 |
HFL0822-KF-L564 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Velocità di rotazione ammessa con albero in rotazione | Numero di rotazioni ammesso durante la rotazione dell'anello esterno | Diametro esterno (mm) | Larghezza, anello esterno [C] (mm) | Diametro rotella inferiore [F w] (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r] (N) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12.05 € | 1000 | Disponibile | 4 giorni | 34000 1/min | 8000 1/min | 8 | 8 | 4 | - | - | 1.6 | |
12.05 € | 1000 | Disponibile | 4 giorni | 23000 1/min | 13000 1/min | 10 | 15 | 6 | - | - | 3.71 | ||
11.15 € | 5000 | Disponibile | 4 giorni | 17000 1/min | 12000 1/min | 12 | 22 | 8 | 3650 | 3950 | 6.22 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Velocità di rotazione ammessa con albero in rotazione
Numero di rotazioni ammesso durante la rotazione dell'anello esterno
Diametro esterno(mm)
Larghezza, anello esterno [C](mm)
Diametro rotella inferiore [F w](mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali