Ruota libera ad astuccio HFLZ, con supporto

Ruota libera ad astuccio HFLZ, con supporto
  • Sconto volumi elevati
Ruota libera ad astuccio HFLZ, con supporto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HFLZ061014-A-L564
HFLZ101416-L564
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Velocità di rotazione ammessa con albero in rotazione Numero di rotazioni ammesso durante la rotazione dell'anello esterno Diametro esterno
(mm)
Larghezza, anello esterno [C]
(mm)
Diametro rotella inferiore [F w]
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Peso
(kg)

15.45 €

1000 Disponibile 4 giorni 14000 1/min12000 1/min15.87522.229.525580055000.01

16.94 €

1000 Disponibile 4 giorni 8500 1/min5000 1/min22.22525.415.875740085000.02

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico