Cuscinetti assiali a rulli a contatto obliquo, AXS Series

Cuscinetti assiali a rulli a contatto obliquo, AXS Series
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti assiali a rulli a contatto obliquo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AXS0816
AXS115129
AXS120134
AXS1220
AXS140154
AXS150164
AXS2034
AXS4558
AXS6074
AXS8599
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del foro
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Altezza [H]
(mm)
Angolo di contatto [α]
(°)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Peso
(g)

8.72 €

50000 4 giorni 81634536001510630012703

49.52 €

1 Disponibile 4 giorni 11512956021600-115000-70

52.57 €

10 Disponibile 4 giorni 12013466031500-152000-82

9.14 €

50000 4 giorni 12203603400-7800-3

29.15 €

10000 4 giorni 14015466036000-190000-94

47.69 €

50000 4 giorni 15016466035500-190000-102

10.62 €

50000 4 giorni 20345609800-25000-16

30.32 €

20 Disponibile 4 giorni 4558645182007600560001120034.8

35.34 €

20 Disponibile 4 giorni 607456015600-62000-34.795

39.09 €

20 Disponibile 4 giorni 859966026500-109000-60

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico