Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
YRTCM150-XL |
YRTCM180-XL |
YRTCM200-XL |
YRTCM260-XL |
YRTCM325-XL |
YRTCM395-XL |
YRTCM460-XL |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del foro (mm) | Diametro esterno (mm) | Altezza [H] (mm) | Numero di giri limite | Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a] (N) | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r] (N) | Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a] (N) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,839.57 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 150 | 240 | 41 | 800 1/min | 128000 | 74000 | 650000 | 146000 | 5.5 | ||
6,378.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 180 | 280 | 44 | 600 1/min | 134000 | 100000 | 730000 | 200000 | 7.3 | ||
7,371.57 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 200 | 300 | 45 | 450 1/min | 147000 | 123000 | 850000 | 275000 | 9.1 | ||
8,355.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 260 | 385 | 55 | 300 1/min | 168000 | 140000 | 1090000 | 355000 | 17.8 | ||
10,583.78 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 325 | 450 | 60 | 200 1/min | 247000 | 183000 | 1900000 | 530000 | 24.7 | ||
12,874.66 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 395 | 525 | 65 | 200 1/min | 265000 | 200000 | 2190000 | 640000 | 32.4 | ||
15,558.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 460 | 600 | 70 | 150 1/min | 290000 | 265000 | 2550000 | 880000 | 44.9 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro del foro(mm)
Diametro esterno(mm)
Altezza [H](mm)
Numero di giri limite
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a](N)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a](N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali