Cuscinetti assiali/radiali, bidirezionali, montaggio a vite, per velocità più elevate, con sistema di misurazione angolare assoluta integrato, YRTSMA Series

Cuscinetti assiali/radiali, bidirezionali, montaggio a vite, per velocità più elevate, con sistema di misurazione angolare assoluta integrato, YRTSMA Series
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti assiali/radiali, bidirezionali, montaggio a vite, per velocità più elevate, con sistema di misurazione angolare assoluta integrato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

YRTSMA395-03-1530

Codice componente
YRTSMA395-03-1530
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15,245.80 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro del foro(mm) 395 Diametro esterno(mm) 525 Altezza [H](mm) 65
Numero di giri limite 650 1/min Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a](N) 214000 Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N) 121000
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a](N) 1540000 Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N) 390000 Peso(kg) 32.7

Si trova sulla pagina di Cuscinetti assiali/radiali, bidirezionali, montaggio a vite, per velocità più elevate, con sistema di misurazione angolare assoluta integrato, YRTSMA Series, il codice articolo è il seguente: YRTSMA395-03-1530.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto YRTSMA395-03-1530.

Supporto tecnico