Cuscinetti assiali/radiali, bidirezionali, montaggio a vite, per velocità più elevate, con sistema di misurazione angolare integrato, YRTSM Series

Cuscinetti assiali/radiali, bidirezionali, montaggio a vite, per velocità più elevate, con sistema di misurazione angolare integrato, YRTSM Series
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti assiali/radiali, bidirezionali, montaggio a vite, per velocità più elevate, con sistema di misurazione angolare integrato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YRTSM200-C
YRTSM260-C
YRTSM325-C
YRTSM395-C
YRTSM460-C
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del foro
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Altezza [H]
(mm)
Numero di giri limite Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Peso
(kg)

6,417.25 €

1000 4 giorni 200300451160 1/min155000940008400002260008.8

8,608.09 €

1 Disponibile 4 giorni 26038555910 1/min173000110000105000030500017.51

9,429.92 €

1000 4 giorni 32545060760 1/min191000109000126000032000027

13,406.66 €

1 Disponibile 4 giorni 39552565650 1/min214000121000154000039000032.2

17,195.22 €

1 Disponibile 4 giorni 46060070560 1/min221000168000169000057000045

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico