Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SL184944-A |
SL184948-A |
SL184952-A |
SL184956-A |
SL184960-A-C3 |
SL184976-A-C3 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del foro (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Numero di giri di riferimento | Numero di giri limite | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r] (N) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,391.49 € | 1000 | 4 giorni | 220 | 300 | 80 | 750 1/min | 1220 1/min | 700000 | 1550000 | 17.2 | |||
5,499.57 € | 1000 | 4 giorni | 240 | 320 | 80 | 660 1/min | 1110 1/min | 740000 | 1700000 | 18.5 | |||
5,609.45 € | 1000 | 4 giorni | 260 | 360 | 100 | 570 1/min | 1010 1/min | 1100000 | 2470000 | 32 | |||
7,128.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 280 | 380 | 100 | 520 1/min | 940 1/min | 1150000 | 2650000 | 34 | ||
- | 6,980.54 € | 1000 | 4 giorni | 300 | 420 | 118 | 445 1/min | 870 1/min | 1630000 | 3700000 | 53 | ||
- | 14,038.80 € | 1000 | 4 giorni | 380 | 520 | 140 | 325 1/min | 680 1/min | 2250000 | 5500000 | 88.75 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro del foro(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Numero di giri di riferimento
Numero di giri limite
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali