Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SL1818/530-E-TB |
SL1818/560-E-TB |
SL1818/630-E-TB |
SL1818/670-E-TB |
SL1818/710-E-TB |
SL1818/750-E-TB |
SL1818/800-E-TB |
SL1818/900-E-TB |
SL1818/950-E-TB |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del foro (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Numero di giri di riferimento | Numero di giri limite | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r] (N) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,855.92 € | 1000 | 4 giorni | 530 | 650 | 56 | 320 1/min | 510 1/min | 1010000 | 2170000 | 36.6 | |||
8,511.54 € | 1000 | 4 giorni | 560 | 680 | 56 | 300 1/min | 485 1/min | 1040000 | 2290000 | 38.4 | |||
11,316.25 € | 1000 | 4 giorni | 630 | 780 | 69 | 260 1/min | 425 1/min | 1410000 | 3150000 | 68 | |||
13,580.55 € | 1000 | 4 giorni | 670 | 820 | 69 | 242 1/min | 405 1/min | 1450000 | 3300000 | 72 | |||
15,844.00 € | 1000 | 4 giorni | 710 | 870 | 74 | 215 1/min | 375 1/min | 1730000 | 3950000 | 87.14 | |||
16,478.20 € | 1000 | 4 giorni | 750 | 920 | 78 | 204 1/min | 355 1/min | 1810000 | 4200000 | 105.68 | |||
16,923.91 € | 1000 | 4 giorni | 800 | 980 | 82 | 188 1/min | 335 1/min | 2000000 | 4700000 | 126 | |||
27,421.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 900 | 1090 | 85 | 157 1/min | 295 1/min | 2320000 | 5700000 | 154.8 | ||
30,992.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 950 | 1150 | 90 | 146 1/min | 280 1/min | 2550000 | 6300000 | 182.4 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro del foro(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Numero di giri di riferimento
Numero di giri limite
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali