Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BK1514-RS-L271
Diametro esterno(mm) | 21 | Numero di giri limite per lubrificazione a grasso | 9900 1/min | Numero di giri limite | 9900 1/min |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza, anello esterno [C](mm) | 14 | Diametro rotella inferiore [F w](mm) | 15 | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N) | 7800 |
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N) | 9800 | Peso(kg) | 0.01 |
Si trova sulla pagina di Astucci con fondello a rullini BK..-RS, tenuta a labbro su un lato, il codice articolo è il seguente: BK1514-RS-L271.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BK1514-RS-L271.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali