Ruote liberei HFL..-R, con cuscinetti a strisciamento o volventi, molle in acciaio, anello esterno zigrinato

Ruote liberei HFL..-R, con cuscinetti a strisciamento o volventi, molle in acciaio, anello esterno zigrinato
  • Sconto volumi elevati
Ruote liberei HFL, con cuscinetti a strisciamento o volventi, molle in acciaio, anello esterno zigrinato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HFL0615-R-L564

Codice componente
HFL0615-R-L564
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.02 €

1000 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Velocità di rotazione ammessa con albero in rotazione 23000 1/min Numero di rotazioni ammesso durante la rotazione dell'anello esterno 13000 1/min Diametro esterno(mm) 10
Larghezza, anello esterno [C](mm) 15 Diametro rotella inferiore [F w](mm) 6 Peso(g) 3.825

Si trova sulla pagina di Ruote liberei HFL..-R, con cuscinetti a strisciamento o volventi, molle in acciaio, anello esterno zigrinato, il codice articolo è il seguente: HFL0615-R-L564.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HFL0615-R-L564.

Supporto tecnico