Cuscinetti lineari a rulli, PR Series

Cuscinetti lineari a rulli, PR Series
Cuscinetti lineari a rulli, dimensioni di montaggio in pollici, PR..

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PR14135-GR1/0-10

Codice componente
PR14135-GR1/0-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5,289.25 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Coefficiente di carico, dinamico(N) 435000 Larghezza(mm) 76.2 Lunghezza(mm) 198
Altezza [H](mm) 57.2 Coefficiente di carico statico [C 0](N) 345000 Peso(kg) 5.74

Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a rulli, PR Series, il codice articolo è il seguente: PR14135-GR1/0-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PR14135-GR1/0-10.

Supporto tecnico