Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NA4822-XL-C3 |
NA4824-XL-C3 |
NA4826-XL-C3 |
NA4828-XL-C3 |
NA4830-XL-C3 |
NA4832-XL-C3 |
NA4832-XL-C3-2S-L271 |
NA4836-XL-C3 |
NA4844-XL-C3 |
NA4848-XL-C3 |
NA4852-XL-C3 |
NA4868-XL |
NA4872-XL |
NA4872-XL-C3 |
NA4876-XL |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del foro (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Numero di giri di riferimento | Numero di giri limite | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r] (N) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Gioco radiale | Lubrificante | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 189.08 € | 1000 | 4 giorni | 110 | 140 | 30 | 2270 1/min | 3900 1/min | 106000 | 216000 | C3 | - | 1.08 | ||
- | 217.71 € | 1000 | 4 giorni | 120 | 150 | 30 | 2070 1/min | 3600 1/min | 112000 | 239000 | C3 | - | 1.16 | ||
- | 261.08 € | 1000 | 4 giorni | 130 | 165 | 35 | 1930 1/min | 3250 1/min | 134000 | 310000 | C3 | - | 1.78 | ||
- | 327.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 140 | 175 | 35 | 1810 1/min | 3050 1/min | 136000 | 325000 | C3 | - | 1.9 | |
- | 388.25 € | 1000 | 4 giorni | 150 | 190 | 40 | 1780 1/min | 2850 1/min | 172000 | 400000 | C3 | - | 2.69 | ||
- | 438.78 € | 1000 | 4 giorni | 160 | 200 | 40 | 1650 1/min | 2700 1/min | 181000 | 435000 | C3 | - | 2.86 | ||
- | 635.86 € | 2000 | 4 giorni | 160 | 200 | 40 | 1650 1/min | 2700 1/min | 181000 | 435000 | C3 | L271 | 2.86 | ||
- | 635.86 € | 1000 | 4 giorni | 180 | 225 | 45 | 1490 1/min | 2420 1/min | 219000 | 550000 | C3 | - | 4.14 | ||
- | 1,163.06 € | 1000 | 4 giorni | 220 | 270 | 50 | 1110 1/min | 1980 1/min | 275000 | 790000 | C3 | - | 6.30 | ||
- | 1,376.97 € | 1000 | 4 giorni | 240 | 300 | 60 | 960 1/min | 1780 1/min | 400000 | 1080000 | C3 | - | 9.83 | ||
- | 1,810.69 € | 1000 | 4 giorni | 260 | 320 | 60 | 870 1/min | 1660 1/min | 415000 | 1160000 | C3 | - | 10.53 | ||
3,743.51 € | 1000 | 4 giorni | 340 | 420 | 80 | 620 1/min | 1270 1/min | 730000 | 1940000 | CN | - | 24.2 | |||
4,470.31 € | 1000 | 4 giorni | 360 | 440 | 80 | 590 1/min | 1210 1/min | 740000 | 2020000 | CN | - | 25.6 | |||
- | 4,470.31 € | 1000 | 4 giorni | 360 | 440 | 80 | 590 1/min | 1210 1/min | 740000 | 2020000 | C3 | - | 25.6 | ||
6,407.32 € | 1000 | 4 giorni | 380 | 480 | 100 | 510 1/min | 1130 1/min | 1130000 | 2900000 | CN | - | 42.64 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro del foro(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Numero di giri di riferimento
Numero di giri limite
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Gioco radiale
Lubrificante
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali