Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del foro (mm) | Diametro esterno (mm) | Numero di giri limite per lubrificazione a grasso | Altezza [H] (mm) | Velocità limite per lubrificazione ad olio [n G Oil] (1/min) | Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a] (N) | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r] (N) | Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a] (N) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 60 | 2200 1/min | 53 | 8500 | 24900 | 13000 | 53000 | 17500 | 0.41 | ||
359.83 € | 1000 | 4 giorni | 17 | 62 | 2100 1/min | 57 | 7800 | 26000 | 14000 | 57000 | 19900 | 0.46 | |||
386.91 € | 1000 | 4 giorni | 20 | 68 | 2000 1/min | 60 | 7000 | 33500 | 14900 | 76000 | 22400 | 0.53 | |||
530.09 € | 1000 | 4 giorni | 20 | 80 | 1500 1/min | 75 | 6000 | 64000 | 22600 | 141000 | 36000 | 1.19 | |||
435.94 € | 1000 | 4 giorni | 25 | 75 | 1900 1/min | 65 | 6000 | 35500 | 22600 | 86000 | 36000 | 0.76 | |||
601.02 € | 1000 | 4 giorni | 25 | 90 | 1400 1/min | 75 | 4900 | 80000 | 24300 | 199000 | 41500 | 1.51 | |||
694.51 € | 1000 | 4 giorni | 30 | 105 | 1300 1/min | 82 | 4400 | 107000 | 26000 | 265000 | 47000 | 1.98 | |||
462.37 € | 1000 | 4 giorni | 30 | 80 | 1800 1/min | 65 | 5500 | 39000 | 24300 | 101000 | 41500 | 0.82 | |||
760.94 € | 1000 | 4 giorni | 35 | 110 | 1250 1/min | 82 | 4000 | 105000 | 27500 | 265000 | 53000 | 2.18 | |||
519.77 € | 1000 | 4 giorni | 35 | 90 | 1700 1/min | 70 | 4800 | 56000 | 26000 | 148000 | 47000 | 1.13 | |||
592.63 € | 1000 | 4 giorni | 40 | 100 | 1600 1/min | 70 | 4400 | 59000 | 27500 | 163000 | 53000 | 1.3 | |||
873.14 € | 1000 | 4 giorni | 40 | 115 | 1200 1/min | 93 | 3700 | 117000 | 38000 | 315000 | 74000 | 2.76 | |||
657.75 € | 1000 | 4 giorni | 45 | 105 | 1500 1/min | 75 | 4000 | 61000 | 38000 | 177000 | 74000 | 1.66 | |||
999.54 € | 1000 | 4 giorni | 45 | 130 | 1150 1/min | 103 | 3300 | 154000 | 40000 | 405000 | 82000 | 3.90 | |||
764.17 € | 1000 | 4 giorni | 50 | 115 | 1200 1/min | 78 | 3600 | 90000 | 40000 | 300000 | 82000 | 2.02 | |||
1,105.29 € | 1000 | 4 giorni | 50 | 140 | 1100 1/min | 103 | 3100 | 172000 | 46500 | 480000 | 103000 | 4.25 | |||
1,225.23 € | 1000 | 4 giorni | 55 | 145 | 1000 1/min | 103 | 2900 | 177000 | 44000 | 500000 | 98000 | 4.52 | |||
1,686.72 € | 1000 | 4 giorni | 60 | 150 | 950 1/min | 103 | 2700 | 187000 | 44500 | 550000 | 92000 | 5 | |||
1,802.92 € | 1000 | 4 giorni | 65 | 155 | 900 1/min | 103 | 2600 | 172000 | 54000 | 500000 | 104000 | 5.03 | |||
2,019.91 € | 1000 | 4 giorni | 70 | 160 | 800 1/min | 103 | 2400 | 201000 | 56000 | 630000 | 119000 | 5.6 | |||
3,278.71 € | 1000 | 4 giorni | 75 | 185 | 700 1/min | 125 | 2100 | 290000 | 81000 | 890000 | 132000 | 10.02 | |||
4,559.03 € | 1000 | 4 giorni | 90 | 210 | 700 1/min | 135 | 1800 | 325000 | 98000 | 1030000 | 210000 | 15.08 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro del foro(mm)
Diametro esterno(mm)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso
Altezza [H](mm)
Velocità limite per lubrificazione ad olio [n G Oil](1/min)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a](N)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a](N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali