Cuscinetti a rulli incrociati, serie standard, senza dentatura, XSU14 Series

Cuscinetti a rulli incrociati, serie standard, senza dentatura, XSU14 Series
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti a rulli incrociati, serie standard 14, senza dentatura, tenute a labbro su entrambi i lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XSU140414
XSU140544
XSU140644
XSU140744
XSU140744-RR
XSU140844
XSU140944
XSU141094
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Inside diameter
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Rivestimento Peso
(kg)

2,915.32 €

1000 4 giorni 344484-27.4

3,516.57 €

1000 4 giorni 474614-36.1

4,279.54 €

1000 4 giorni 574714-44.1

5,098.35 €

1000 4 giorni 674814-51.58

6,373.55 €

1000 4 giorni 674814RR (Unità con rivestimento Corrotect)49.9

5,488.94 €

1000 4 giorni 774914-60.05

8,821.17 €

1 Disponibile 4 giorni 8741014-67

6,752.23 €

1000 4 giorni 10241164-76.97

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipologia di prodotto con anello interno di centraggio Anello interno(Sì / No) Altezza [H](mm) 56

Supporto tecnico