Rulli di appoggio NNTR..-2ZL, CRCi, a pieno riempimento di rulli, a due corone con anello interno

Rulli di appoggio NNTR..-2ZL, CRCi, a pieno riempimento di rulli, a due corone con anello interno
  • Sconto volumi elevati
Rullo sostegno NNTR..-2ZL, CRCi, a pieno riempimento di rulli, a due corone con anello interno, 3 bordini sull'anello esterno, non cambia-pallet

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NNTR50X130X65-2ZL
NNTR55X140X70-2ZL
NNTR60X150X75-2ZL
NNTR65X160X75-2ZL
NNTR70X180X85-2ZL
NNTR80X200X90-2ZL
NNTR90X220X100-2ZL
NNTR100X240X105-2ZL
NNTR110X260X115-2ZL
NNTR120X290X135-2ZL
NNTR130X310X146-2ZL
NNTR140X340X162-2ZL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del foro
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza, anello interno [B]
(mm)
Velocità con lubrificazione a grasso[n D G]
(1/min)
Coefficiente di carico dinamico, radiale[C r w]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r w]
(N)
Peso
(kg)

975.12 €

1000 4 giorni 501306511001880002700005.1

1,099.71 €

1000 4 giorni 55140708502190003200006.29

1,220.22 €

1000 4 giorni 60150758002500003700007.7

1,295.91 €

1000 4 giorni 65160757002700004000008.69

1,485.69 €

1000 4 giorni 701808560035000052000012.8

2,199.85 €

1 Disponibile 13 giorni 802009050040500062000016.5

2,159.26 €

1000 4 giorni 9022010040049000076000022.06

2,424.72 €

1000 4 giorni 10024010534055000088000027.15

3,116.32 €

1000 4 giorni 110260115300660000106000035.6

5,071.25 €

1000 4 giorni 120290135260870000142000051.95

5,899.09 €

1000 4 giorni 130310146240990000165000065.2

6,735.66 €

1000 4 giorni 1403401622201200000197000087.2

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico